AKO VMC50.01X.50FA.50

표 확장
KO
1/5
유형
TYP
공칭 크기
DN [mm]
커프스 품질
MQ
접속재
AW
연결 옵션
AA
본체 소재
GW
F
질량
CNSMASSEXACT [kg]
제품 정보
INFO
DI [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
DF [mm]
B [mm]
D [mm]
TK [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L2A [mm]
1
2
3
4
5
VMC = 표준 버전
40
CR (네오프렌)
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
플랜지 ANSI B16.5/150lbs
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
-
3.4
HTML (Online)
40.9
90
77
127
90
4
15.7
98.6
120
155
155
VMC = 표준 버전
50
CR (네오프렌)
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
플랜지 ANSI B16.5/150lbs
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
-
5.3
HTML (Online)
52.6
110
88
152.4
92
4
19.1
120.7
149
187
187
VMC = 표준 버전
65
CR (네오프렌)
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
플랜지 ANSI B16.5/150lbs
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
-
5.9
HTML (Online)
62.7
139
102
177.8
105
4
19.1
139.7
133
178
174
VMC = 표준 버전
80
CR (네오프렌)
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
플랜지 ANSI B16.5/150lbs
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
-
8.1
HTML (Online)
78.0
172
126
190.3
127
4
19.1
152.4
173
221
217
VMC = 표준 버전
100
CR (네오프렌)
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
플랜지 ANSI B16.5/150lbs
스테인레스스틸1.4408 (CF8M)
-
13.4
HTML (Online)
102.4
203
146
228.6
157
8
19.1
190.5
224
272
268
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
주문번호VMC50.01X.50FA.50
Shorttext에어 핀치 밸브_시리 플랜지 연결
최근 변경05.09.2024 07:57:56
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
ECCN-Code84818087
CNSPHYPROP Physical Properties